Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1416455
Halogen | falsch | Nennspannung(V) | 300 | Kabellänge(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Gescreent | falsch | Anzahl der Pole | 2 |
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -30|105 | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|105 | Continuity Widerstand(mOhm) | 5000 |
Material der Kontaktfläche | Sonstige | Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schutzart (IP) | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Sonstige |
Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Sonstige | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Sonstige | Mit LED- Anzeige | falsch |
Dübelart Kontakts, feldseitig | weiblich (female) (Bus) | Materialkontaktkörper | CuZn | Farbkabelmantel | Gelb |
Bemessungsstrom in(A) | 13 | Dübelart, kastenförmig | Stecker (Stecker) |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzkabel, SAC-2P, die Teilenummer ist 1416455.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1416455.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften