Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1079531
Halogen | falsch | Nennspannung(V) | - | Kabellänge(m) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Gescreent | falsch | Anzahl der Pole | - |
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -40|85 | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|85 | Continuity Widerstand(mOhm) | 1000 |
Material der Kontaktfläche | - | Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | - |
Schutzart (IP) | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | - | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | - |
Kabeleinführung kastenförmig positionieren | - | Kabeleinführung vor Ort positionieren | - | Mit LED- Anzeige | falsch |
Dübelart Kontakts, feldseitig | - | Materialkontaktkörper | - | Farbkabelmantel | Schwarz |
Bemessungsstrom in(A) | - | Dübelart, kastenförmig | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Photovoltaik-Adaptersatz, PV-AS, die Teilenummer ist 1079531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1079531.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften