Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1430093 |
1430585 |
1430608 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogen | Kabellänge (m) | Gescreent | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.05 € | 3 | auf Anfrage | falsch | 3 | wahr | -5|80 | |||
56.75 € | 4 | auf Anfrage | wahr | 3 | falsch | -20|80 | |||
110.65 € | 2 | auf Anfrage | wahr | 10 | falsch | -20|80 |
Loading...
Nennspannung(V) | 30 | Ausführung der Leitung | Multi-Core | Anzahl der Pole | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|80 | Continuity Widerstand(mOhm) | 5000 | Material der Kontaktfläche | Ni/au |
Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Sonstige | Schutzart (IP) | - |
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | M12 | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Sonstige | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Winkel |
Kabeleinführung vor Ort positionieren | Sonstige | Mit LED- Anzeige | falsch | Dübelart Kontakts, feldseitig | - |
Materialkontaktkörper | CuZn | Farbkabelmantel | Schwarz | Bemessungsstrom in(A) | 1.5 |
Dübelart, kastenförmig | Stecker (Stecker) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogen
Kabellänge(m)
Gescreent
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C)
Ausführung
Optionale Eigenschaften