Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1415027 |
1415028 |
1415031 |
1415032 |
1415033 |
1415035 |
1415037 |
1415038 |
1522121 |
1522150 |
1522163 |
1522176 |
1522257 |
1522273 |
1522354 |
1522367 |
1522370 |
1522406 |
1522448 |
1522451 |
1522477 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Gescreent | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Continuity Widerstand (mOhm) | Material der Kontaktfläche | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Dübelart Kontakts, feldseitig | Materialkontaktkörper | Bemessungsstrom in (A) | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 4 | 7 Arbeitstage | 48 | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Sonstige | 8 | - | |||
55.40 € | 4 | 7 Arbeitstage | 48 | 5 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Sonstige | 8 | - | |||
47.00 € | 4 | 89 Arbeitstage | 48 | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Sonstige | 8 | Stecker (Stecker) | |||
56.80 € | 4 | 89 Arbeitstage | 48 | 5 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Sonstige | 8 | Stecker (Stecker) | |||
81.30 € | 3 | 98 Arbeitstage | 48 | 10 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | Sonstige | 8 | Stecker (Stecker) | |||
64.67 € | 3 | auf Anfrage | 48 | 0.3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Sonstige | 8 | Stecker (Stecker) | |||
70.55 € | 3 | 98 Arbeitstage | 48 | 1.5 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Sonstige | 8 | Stecker (Stecker) | |||
77.90 € | 3 | 98 Arbeitstage | 48 | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 8000 | Sonstige | Sonstige | Sonstige | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | Sonstige | 8 | Stecker (Stecker) | |||
40.70 € | 5 | 43 Arbeitstage | 30 | 10 | falsch | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
23.55 € | 8 | 43 Arbeitstage | 30 | 3 | falsch | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
28.45 € | 7 | 43 Arbeitstage | 30 | 5 | falsch | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
40.70 € | 5 | 43 Arbeitstage | 30 | 10 | falsch | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
23.55 € | 8 | 43 Arbeitstage | 30 | 3 | falsch | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 1.5 | - | |||
40.70 € | 5 | 43 Arbeitstage | 30 | 10 | falsch | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 1.5 | - | |||
35.35 € | 6 | 43 Arbeitstage | 30 | 3 | wahr | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
42.65 € | 5 | 43 Arbeitstage | 30 | 5 | wahr | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
60.90 € | 3 | 43 Arbeitstage | 30 | 10 | wahr | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
35.35 € | 6 | 43 Arbeitstage | 30 | 3 | wahr | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 1.5 | - | |||
29.88 € | 7 | 43 Arbeitstage | 30 | 1.5 | wahr | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 1.5 | - | |||
35.35 € | 6 | 43 Arbeitstage | 30 | 3 | wahr | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 1.5 | - | |||
60.90 € | 3 | 43 Arbeitstage | 30 | 10 | wahr | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | 1.5 | - |
Loading...
Halogen | wahr | Ausführung der Leitung | Multi-Core | Anzahl der Pole | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Sonstige | Schutzart (IP) | - |
Mit LED- Anzeige | falsch | Farbkabelmantel | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Gescreent
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C)
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C)
Continuity Widerstand(mOhm)
Material der Kontaktfläche
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Dübelart Kontakts, feldseitig
Materialkontaktkörper
Bemessungsstrom in(A)
Dübelart, kastenförmig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften