Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogen | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Gescreent | Anzahl der Pole | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Continuity Widerstand (mOhm) | Material der Kontaktfläche | Vulkanisieren | Material des Kabelmantels | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Mit LED- Anzeige | Dübelart Kontakts, feldseitig | Materialkontaktkörper | Farbkabelmantel | Bemessungsstrom in (A) | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.16 € | 100 | 43 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.6 | wahr | 5 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
34.74 € | 100 | 43 Arbeitstage | - | 48 | 0.8 | wahr | 5 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | - | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
43.42 € | 50 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 6.8 | falsch | 5 | -5|80 | -40|80 | 5000 | - | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | - | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
46.43 € | 50 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 8.2 | falsch | 5 | -5|80 | -40|80 | 5000 | - | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | - | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
32.45 € | 50 | 30 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | - | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
49.44 € | 50 | 81 Arbeitstage | wahr | 48 | 9.6 | falsch | 5 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
47.29 € | 50 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 8.6 | falsch | 5 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
23.85 € | 50 | 30 Arbeitstage | wahr | 48 | 1 | falsch | 5 | -25|80 | -40|80 | 5000 | - | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Winkel | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | - | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
42.56 € | 50 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 6.4 | falsch | 5 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
43.08 € | 25 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | - | 5 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | - | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
16.80 € | 11 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
20.10 € | 10 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
24.50 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
35.50 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
20.10 € | 10 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
24.50 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
16.80 € | 11 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
20.10 € | 10 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
24.50 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
16.80 € | 11 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
20.10 € | 10 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
24.50 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
35.50 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
20.15 € | 10 | 43 Arbeitstage | wahr | 24 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | wahr | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
27.85 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 24 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | wahr | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
38.85 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 24 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | wahr | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
27.66 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
28.32 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.6 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
30.30 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
33.60 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
28.32 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.6 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
30.30 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
33.60 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
31.01 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 24 | 0.3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | wahr | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
13.85 € | 14 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
17.15 € | 11 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
21.55 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
32.55 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
13.85 € | 14 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
21.55 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
32.55 € | 50 | 40 Arbeitstage | wahr | 48 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
13.85 € | 14 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
17.15 € | 11 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
21.55 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
32.55 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
13.85 € | 14 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
17.15 € | 11 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
21.55 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
32.55 € | 6 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
27.80 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 24 | 5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | wahr | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
38.80 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 24 | 10 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | wahr | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
21.76 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
22.42 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.6 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
24.40 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
27.70 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
21.76 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
22.42 € | 9 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.6 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
24.40 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 1.5 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
27.70 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) | |||
28.01 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 24 | 0.3 | falsch | 5 | -25|105 | -40|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Winkel | wahr | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | Stecker (Stecker) |
Loading...
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Schutzart (IP) | - |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogen
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Gescreent
Anzahl der Pole
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C)
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C)
Continuity Widerstand(mOhm)
Material der Kontaktfläche
Vulkanisieren
Material des Kabelmantels
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Mit LED- Anzeige
Dübelart Kontakts, feldseitig
Materialkontaktkörper
Farbkabelmantel
Bemessungsstrom in(A)
Dübelart, kastenförmig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften