Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogen | Nennspannung (V) | Kabellänge (m) | Gescreent | Anzahl der Pole | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Continuity Widerstand (mOhm) | Material der Kontaktfläche | Vulkanisieren | Material des Kabelmantels | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Mit LED- Anzeige | Dübelart Kontakts, feldseitig | Materialkontaktkörper | Farbkabelmantel | Bemessungsstrom in (A) | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.88 € | 50 | 30 Arbeitstage | wahr | 250 | 0.3 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | - | - | - | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | - | |||
19.36 € | 50 | 30 Arbeitstage | wahr | 250 | 0.6 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | - | - | - | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | - | |||
20.80 € | 50 | 30 Arbeitstage | wahr | 250 | 1.5 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | - | - | - | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | - | |||
23.20 € | 50 | 30 Arbeitstage | wahr | 250 | 3 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | - | - | - | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | - | |||
22.65 € | 100 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3.5 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M8 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
32.91 € | 100 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 0.3 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
24.95 € | 250 | 43 Arbeitstage | wahr | 60 | 10 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | - | |||
22.95 € | 150 | 43 Arbeitstage | - | 48 | 10 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | - | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | - | |||
45.20 € | 100 | 43 Arbeitstage | falsch | 48 | 25 | falsch | 3 | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
59.70 € | 100 | 43 Arbeitstage | falsch | 48 | 35 | falsch | 3 | -5|80 | -25|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Grau | 4 | - | |||
24.20 € | 250 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 4.5 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
23.50 € | 250 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 4 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
22.80 € | 250 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 3.5 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
24.45 € | 250 | 43 Arbeitstage | wahr | 48 | 4.5 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M8 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
22.65 € | 9 | 43 Arbeitstage | falsch | 24 | 10 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | freies Leitungsende | Sonstige | Sonstige | Winkel | wahr | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 4 | - | |||
22.65 € | 9 | 43 Arbeitstage | falsch | 24 | 10 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | freies Leitungsende | Sonstige | Sonstige | Winkel | wahr | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 4 | - | |||
13.55 € | 14 | 43 Arbeitstage | falsch | 24 | 3 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | freies Leitungsende | Sonstige | Sonstige | Winkel | wahr | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 4 | - | |||
22.65 € | 9 | 43 Arbeitstage | falsch | 24 | 10 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | freies Leitungsende | Ventil B | Sonstige | Winkel | wahr | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 4 | - | |||
30.45 € | 6 | 43 Arbeitstage | falsch | 230 | 10 | falsch | 3 | -20|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Sonstige | freies Leitungsende | Ventil C | Sonstige | Winkel | falsch | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 6 | - | |||
32.15 € | 6 | 43 Arbeitstage | falsch | 24 | 10 | falsch | 3 | -20|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Sonstige | freies Leitungsende | Ventil A. | Sonstige | Winkel | wahr | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 2 | - | |||
29.65 € | 50 | 43 Arbeitstage | falsch | 60 | 5 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
40.92 € | 50 | 43 Arbeitstage | falsch | 60 | 10 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Sonstige | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | Stecker (Stecker) | |||
14.45 € | 13 | 43 Arbeitstage | falsch | 230 | 5 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | freies Leitungsende | Ventil A. | Sonstige | Winkel | falsch | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 6 | - | |||
20.95 € | 9 | 43 Arbeitstage | falsch | 230 | 10 | falsch | 3 | -5|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | freies Leitungsende | Ventil A. | Sonstige | Winkel | falsch | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 6 | - | |||
15.18 € | 12 | 43 Arbeitstage | falsch | 230 | 1.5 | falsch | 3 | -20|80 | -40|80 | 5 | Sonstige | falsch | Sonstige | freies Leitungsende | Ventil A. | Sonstige | Winkel | wahr | Stecker (Stecker) | CuSn | Sonstige | 4 | - | |||
19.20 € | 10 | 30 Arbeitstage | falsch | 250 | 10 | falsch | 3 | -25|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 4 | - | |||
34.24 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
31.78 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
37.18 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
34.56 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
36.65 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Winkel | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
34.08 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Winkel | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
39.59 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Winkel | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
37.13 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M8 | Winkel | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
37.99 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
35.26 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
40.87 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
38.41 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
41.30 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 10 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
28.94 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
21.67 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 2 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
40.87 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Winkel | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
38.41 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Winkel | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
43.87 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Winkel | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
41.41 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | M8 | Winkel | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
44.24 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 10 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
31.99 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
24.72 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 2 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
41.94 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 10 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | - | |||
29.64 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | - | |||
22.47 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 2 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | - | |||
44.94 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 10 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | - | |||
32.69 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 5 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | - | |||
25.41 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 2 | wahr | 3 | -5|105 | -30|105 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | - | |||
32.69 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
29.75 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Gerade | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
34.99 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 1.5 | wahr | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
32.05 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 0.5 | wahr | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Winkel | falsch | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
42.21 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 10 | wahr | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) | |||
28.19 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 48 | 5 | wahr | 3 | -5|80 | -40|80 | 5000 | Ni/au | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | falsch | - | CuSn | Gelb | 4 | Stecker (Stecker) |
Loading...
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Schutzart (IP) | - |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogen
Nennspannung(V)
Kabellänge(m)
Gescreent
Anzahl der Pole
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C)
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C)
Continuity Widerstand(mOhm)
Material der Kontaktfläche
Vulkanisieren
Material des Kabelmantels
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Mit LED- Anzeige
Dübelart Kontakts, feldseitig
Materialkontaktkörper
Farbkabelmantel
Bemessungsstrom in(A)
Dübelart, kastenförmig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften