Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1419166
Halogen | falsch | Nennspannung(V) | - | Kabellänge(m) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung der Leitung | Multi-Core | Gescreent | wahr | Anzahl der Pole | 4 |
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C) | -40|70 | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C) | -40|70 | Continuity Widerstand(mOhm) | - |
Material der Kontaktfläche | - | Vulkanisieren | falsch | Material des Kabelmantels | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schutzart (IP) | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | - | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | - |
Kabeleinführung kastenförmig positionieren | - | Kabeleinführung vor Ort positionieren | - | Mit LED- Anzeige | falsch |
Dübelart Kontakts, feldseitig | - | Materialkontaktkörper | - | Farbkabelmantel | Rot |
Bemessungsstrom in(A) | - | Dübelart, kastenförmig | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Konfektioniertes Sercos III-Kabel, VS-IP20, die Teilenummer ist 1419166.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419166.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften