Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogen | Kabellänge (m) | Gescreent | Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung (°C) | Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen (°C) | Continuity Widerstand (mOhm) | Vulkanisieren | Material des Kabelmantels | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Kabeleinführung kastenförmig positionieren | Kabeleinführung vor Ort positionieren | Dübelart Kontakts, feldseitig | Materialkontaktkörper | Farbkabelmantel | Bemessungsstrom in (A) | Dübelart, kastenförmig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.06 € | 50 | 43 Arbeitstage | - | 20 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | - | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Schwarz | 2 | - | |||
61.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | wahr | 8.5 | wahr | -25|80 | -40|80 | - | falsch | Sonstige | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Schwarz | 2 | - | |||
22.78 € | 50 | 43 Arbeitstage | wahr | 1.5 | falsch | -25|80 | -40|80 | - | - | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | - | |||
52.63 € | 4 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.3 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
53.86 € | 4 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.6 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
57.55 € | 4 | 43 Arbeitstage | wahr | 1.5 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
66.70 € | 3 | 43 Arbeitstage | wahr | 10 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
38.00 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 3 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
46.20 € | 4 | 43 Arbeitstage | wahr | 5 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
38.00 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 3 | wahr | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | - | |||
37.00 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 10 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
24.05 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
27.75 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 5 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
37.00 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 10 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
27.75 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 5 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
24.05 € | 8 | 43 Arbeitstage | wahr | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
27.05 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | - | |||
27.05 € | 7 | 43 Arbeitstage | wahr | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | Sonstige | M8 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | - | |||
37.56 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
38.11 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.6 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
37.56 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
38.11 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 0.6 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
39.78 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 1.5 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
42.55 € | 5 | 43 Arbeitstage | wahr | 3 | falsch | -25|80 | -40|80 | 5000 | falsch | Sonstige | M8 | M8 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuSn | Schwarz | 1.5 | Stecker (Stecker) | |||
67.95 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
63.72 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
69.87 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
65.54 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
71.16 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
50.93 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
38.31 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 2 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
69.66 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
65.54 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
70.94 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
66.98 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
73.03 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
52.97 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
40.18 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 2 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
72.55 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - | |||
52.32 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - | |||
40.18 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 2 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - | |||
74.58 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - | |||
54.36 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - | |||
42.21 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 2 | wahr | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - | |||
46.49 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
43.87 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
48.31 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | falsch | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
45.96 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | falsch | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Gerade | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
45.64 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
33.38 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
26.11 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 2 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Gerade | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
48.47 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | falsch | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
45.96 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | falsch | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
50.34 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 1.5 | falsch | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
47.99 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 0.5 | falsch | -5|105 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | M12 | Winkel | Winkel | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
47.56 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
35.26 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
28.19 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 2 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | M12 | Sonstige | Winkel | Sonstige | - | CuZn | Gelb | 2 | Stecker (Stecker) | |||
46.60 € | 50 | 40 Arbeitstage | falsch | 10 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - | |||
34.08 € | 25 | 40 Arbeitstage | falsch | 5 | falsch | -5|80 | -30|105 | 5000 | falsch | Polyvinylchlorid (PVC) | Sonstige | M12 | Sonstige | Gerade | weiblich (female) (Bus) | CuZn | Gelb | 2 | - |
Loading...
Nennspannung(V) | 30 | Ausführung der Leitung | Multi-Core | Anzahl der Pole | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Ni/au | Schutzart (IP) | - | Mit LED- Anzeige | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogen
Kabellänge(m)
Gescreent
Zulässiger Temperatur während der Montage / Bearbeitung(°C)
Zulässiger Temperatur nach , ohne Vibration Zusammenbauen(°C)
Continuity Widerstand(mOhm)
Vulkanisieren
Material des Kabelmantels
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig
Kabeleinführung kastenförmig positionieren
Kabeleinführung vor Ort positionieren
Dübelart Kontakts, feldseitig
Materialkontaktkörper
Farbkabelmantel
Bemessungsstrom in(A)
Dübelart, kastenförmig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften