Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2903590
Befestigungsmethode | - | Breite(mm) | - | Höhe(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | - | Verbindungsausführung | Stecker | Anschluss | - |
Maximale max. Übertragungsreichweite(m) | - | Länge des Anschlussleitung(m) | - | Luftgewinn(dBi) | 5 |
Innen | falsch | Mit Anschlussleitung | wahr | Außenbereich | falsch |
Schutzart (IP) | Sonstige | Polarisation | - | Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | -|- |
Frequenzband | - | Abstrahlwinkel horizontal(°) | - | Abstrahlwinkel vertikal(°) | - |
MIMO (Multiple Input Multiple Output) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Antenne, Kombinierte Handy-GPS-Antenne, die Teilenummer ist 2903590.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2903590.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften