Antenne, RAD-ISM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2701358
2701362
2702898
2867199
2867623
2867801
2867814
2885919
5606614
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Verbindungsausführung Länge des Anschlussleitung
(m)
Luftgewinn
(dBi)
Mit Anschlussleitung Schutzart (IP)

197.25 €

1 7 Arbeitstage 8643-1.53wahrIP55

96.06 €

2 7 Arbeitstage 7.882.5-1.52wahrIP65

353.11 €

1 7 Arbeitstage -51Bus-6falschIP68

342.88 €

1 7 Arbeitstage 3609Bus-7falschIP65

437.18 €

1 7 Arbeitstage 25625Bus-9falschIP65

334.40 €

1 7 Arbeitstage 60170-0.65wahrIP65

342.88 €

1 7 Arbeitstage 60.5172-0.68.5wahrIP65

270.78 €

1 7 Arbeitstage 22250Bus-6falschIP67

402.97 €

1 7 Arbeitstage 60.5172--12.15wahrIP65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Tiefe(mm) - Anschluss -
Maximale max. Übertragungsreichweite(m) - Innen falsch Außenbereich falsch
Polarisation - Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) -|- Frequenzband -
Abstrahlwinkel horizontal(°) - Abstrahlwinkel vertikal(°) - MIMO (Multiple Input Multiple Output) -

Technischer Support