Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PTIO

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1099906
3209034
3244467
3244470
3244471
3244472
3244473
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Schließplatte erforderlich Mit PE- Anschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Werkstoff des Isolation Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

5.88 €

50 75 Arbeitstage -250121.65-44.6-falsch50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Sonstige13.5-

5.88 €

50 22 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm247516044.53.4falsch30.08|40.14|2.50.08|2.5160|3.4Sonstige183.81

8.02 €

50 77 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm2490.83.540wahrwahr40.14|1.50.14|1.50.14|1.50.14|1.5Sonstige13.5falsch

4.28 €

50 23 Arbeitstage -250121.65-44.6-falsch50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Sonstige13.5-

5.88 €

50 78 Arbeitstage -250121.65-44.6-falsch50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Sonstige13.5-

4.28 €

50 23 Arbeitstage -250121.65-44.6-falsch50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|-Sonstige13.5-

5.88 €

50 78 Arbeitstage -250121.65-44.6-wahr50.14|1.50.14|1.50.14|1.5-|--13.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Lampe auswechselbar - Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
Mit Anschluss - Mit Spannungsversorgung - LED-Umschaltung für -
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Cross Connectable -
Funktion trennen - Anschlussposition -

Technischer Support