Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1043463
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Blau | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Lampe auswechselbar | - | Länge(mm) | 82.5 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 6.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 70 |
Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung |
Mit PE- Anschluss | wahr | Mit Anschluss | - | Mit Spannungsversorgung | - |
LED-Umschaltung für | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 4 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Cross Connectable | - | Funktion trennen | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 24 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Klemmenblock, VIOK, die Teilenummer ist 1043463.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1043463.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften