Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1099318 |
1099319 |
1099320 |
1099321 |
1099324 |
1099331 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Vorinstalliertes Betriebssystem | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,147.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | |||
3,190.42 € | 1 | 47 Arbeitstage | Sonstige | |||
3,517.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | Sonstige | |||
3,881.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | Sonstige | |||
2,290.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | |||
2,699.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | - |
Loading...
Eingebaute Tiefe(mm) | - | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Mit Festplatte | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Mit CD-RW-Laufwerk | falsch | Bildschirmdiagonale(Zoll) | - | Betriebstemperatur(°C) | 0|50 |
Spannungsart der Netzspannung | - | Unterstützendes Protokoll für LON | - | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | - | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | - |
Anzahl anderer HW-Schnittstellen | - | Unterstützendes Protokoll für ASI | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | - |
Unterstützendes Protokoll für CAN | - | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | - | Unterstützendes Protokoll für KNX | - |
Unterstützendes Protokoll für Modbus | - | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | - | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | - |
Unterstützendes Protokoll für SUCONET | - | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | - | Anzahl der Bildpunkte (Pixel), horizontal | - |
Anzahl der Bildpunkte (Pixel), vertikal | - | Mit Touchscreen | falsch | Schutzart (IP) (IP), vorne | - |
Maximaler Hauptspeicher(MB) | - | Mit CD-ROM-Laufwerk | falsch | Mit DVD-Laufwerk | falsch |
Mit DVD RW Laufwerk | falsch | Mit Floppy - Scheibe - Laufwerk | falsch | Mit anderen Speichermedien | - |
Kundenspezifische Ausführung des Oberteils | - | Anzahl der freien AGP-Slots | - | Anzahl der freien PCI-Steckplätze | - |
Anzahl der freien ISA-Slots | - | Anzahl der freien PCMCIA-Slots | - | Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 | - | Integrierte Tastatur | - | Anzahl der Funktionstasten | - |
Mauszeigersteuerung integriert | - | Breite der Front(mm) | - | Höhe der Front(mm) | - |
Schienenmontage möglich | - | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | - | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | - | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | - | Fronteinbau möglich | falsch |
Montageart, Galgen Montage | - | Rackmontage möglich | falsch | Montageart, Tischfuß | - |
Wandmontage/ Direktmontage | falsch | Funkstandard Bluetooth | - | Funkstandard WLAN 802.11 | - |
IO Link Master | - | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | - | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | - |
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | - | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | - | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | - |
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | - | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | - | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | - |
Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung DC(V) | -|- |
Art des Displays | - | Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - |
Funkstandard UMTS | - | Anzahl der Knöpfe mit LED | - | Anzahl der Systemtasten | - |
Schutzart (IP) (NEMA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorinstalliertes Betriebssystem
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften