LCD-Flachbildschirm, BL FPM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2400515
2402980
2402981
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Netzspannung AC 60 Hz
(V)

1,982.25 €

1 7 Arbeitstage 12|24

1,651.78 €

1 7 Arbeitstage -|-

1,817.02 €

1 7 Arbeitstage -|-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingebaute Tiefe(mm) - Geeignet für Sicherheitsfunktionen - Mit Festplatte falsch
Mit CD-RW-Laufwerk falsch Bildschirmdiagonale(Zoll) - Betriebstemperatur(°C) -10|60
Spannungsart der Netzspannung - Unterstützendes Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet -
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 - Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 - Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 -
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY - Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen -
Anzahl anderer HW-Schnittstellen - Unterstützendes Protokoll für ASI falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS falsch
Unterstützendes Protokoll für CAN falsch Unterstützendes Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützendes Protokoll für KNX falsch
Unterstützendes Protokoll für Modbus falsch Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn falsch Unterstützendes Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützendes Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme wahr Anzahl der Bildpunkte (Pixel), horizontal -
Anzahl der Bildpunkte (Pixel), vertikal - Mit Touchscreen falsch Schutzart (IP) (IP), vorne -
Maximaler Hauptspeicher(MB) - Mit CD-ROM-Laufwerk falsch Mit DVD-Laufwerk falsch
Mit DVD RW Laufwerk falsch Mit Floppy - Scheibe - Laufwerk falsch Mit anderen Speichermedien -
Kundenspezifische Ausführung des Oberteils - Anzahl der freien AGP-Slots - Anzahl der freien PCI-Steckplätze -
Anzahl der freien ISA-Slots - Anzahl der freien PCMCIA-Slots - Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI -
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2 - Integrierte Tastatur - Anzahl der Funktionstasten -
Mauszeigersteuerung integriert - Breite der Front(mm) - Höhe der Front(mm) -
Schienenmontage möglich - Unterstützendes Protokoll für SERCOS falsch Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit falsch
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen - Fronteinbau möglich falsch
Montageart, Galgen Montage falsch Rackmontage möglich falsch Montageart, Tischfuß falsch
Wandmontage/ Direktmontage falsch Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 -
IO Link Master - Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit falsch Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety falsch
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) -|- Vorinstalliertes Betriebssystem Keine
Art des Displays TFT Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - Anzahl der Knöpfe mit LED - Anzahl der Systemtasten -
Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support