Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1212598
Stromversorgung | - | Durchgangsprüfung | - | Anzeige | - |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | - | Klingenlänge(mm) | - | Klingenbreite(mm) | - |
ohmscher Widerstand(kOhm) | 0|0 | Spannungsanzeige | Sonstige | Interne Grundlast | falsch |
Einpolige Anzeige | falsch | Kontaktlose Spannung | falsch | Momentanwertspeicher (Data Hold) | falsch |
Hintergrundbeleuchtung LC-Anzeige | falsch | Prüfspitze Absicherung | falsch | Messpunkt | falsch |
Spannungsmessbereich(V) | 0|250 | Anzeige der Richtung des Turnus | falsch | Last umschaltbar | falsch |
Kategorie | - | Prüfart | 1 Pol | Widerstandsmessung(Ohm) | 0 |
Verwendbar bei Niederschlag | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannungsprüfer, SF-VT, die Teilenummer ist 1212598.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1212598.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften