Koppelrelais, PSR-SPP (2981981)

Koppelrelais, PSR-SPP 2981981

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2981981

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 198.00

Lieferzeit: 7 Arbeitstage


Technische Daten:

Mit Genehmigung nach UL: wahr

Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1: Ebene e

SIL gemäß IEC 61508: 3


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2981981

Teilenummer
2981981
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Genehmigung nach UL Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 SIL gemäß IEC 61508

198.00 €

1 7 Arbeitstage wahrEbene e3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 17.6 Modell Grundgerät Höhe(mm) 112
Tiefe(mm) 114.5 Release-Verzögerung(s) -|- Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme wahr
Mit Starteingabe falsch Mit Rückkopplungsschaltung falsch Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter 0 Art der elektrischen Anschluss Federzuganschluss Schienenmontage möglich wahr
Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) 24|24 Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) 24|24
Mit Muting-Funktion falsch Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 - Mit Genehmigung für den TÜV wahr
Mit Genehmigung für BG BIA falsch Kategorie nach EN 954-1 - Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern falsch
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen falsch Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung falsch
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren falsch Geeignet zur Überwachung von Ventilen falsch
Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 0 Spannungsart zum Betätigen DC Auswertung der Eingänge einkanalig

Sie befinden sich auf der Seite für Koppelrelais, PSR-SPP, die Teilenummer ist 2981981.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2981981.

Produktvarianten

Teilenummer
2986588
2986957
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Mit Genehmigung nach UL Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 SIL gemäß IEC 61508

152.70 €

2 7 Arbeitstage falschLevel c2

195.99 €

1 7 Arbeitstage wahrEbene e3

Technischer Support