Teilenummer
|
---|
2900510 |
2900526 |
2901417 |
2901425 |
2901429 |
2901431 |
2963705 |
2963925 |
2963938 |
2963941 |
2963954 |
2963996 |
2981017 |
2981062 |
2981431 |
2981499 |
2981509 |
2981813 |
2981949 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Mit Genehmigung nach UL | Schienenmontage möglich | Netzspannung Us bei AC 50 Hz (V) | Netzspannung Us bei AC 60 Hz (V) | Netzspannung Us bei DC (V) | Mit Genehmigung für den TÜV | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 | Spannungsart zum Betätigen | Auswertung der Eingänge | SIL gemäß IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.91 € | 1 | auf Anfrage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
247.00 € | 1 | auf Anfrage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
- | 1 | 47 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | -|- | -|- | -|- | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | -|- | -|- | -|- | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
250.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 230|230 | -|- | 230|230 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
244.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 230|230 | -|- | 230|230 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Level c | 0 | AC | einkanalig | 1 | |||
229.05 € | 1 | 61 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | falsch | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
237.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
229.05 € | 1 | auf Anfrage | 22.6 | 112 | 114.5 | falsch | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
263.68 € | 1 | auf Anfrage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
225.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | 24|24 | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Level c | 0 | AC/DC | einkanalig | 1 | |||
504.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 45.33 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | 24|24 | 24|24 | wahr | wahr | wahr | falsch | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
206.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | falsch | falsch | wahr | Ebene e | 0 | DC | einkanalig | 3 | |||
270.86 € | 1 | auf Anfrage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | Ebene e | 0 | AC/DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
477.21 € | 1 | auf Anfrage | 45.2 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | Ebene e | 0 | DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
288.71 € | 1 | auf Anfrage | 22.6 | 112 | 114.5 | falsch | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | Ebene e | 0 | DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
507.09 € | 1 | 47 Arbeitstage | 45.2 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | Ebene e | 0 | DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
334.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22.6 | 112 | 114.5 | wahr | wahr | 24|24 | -|- | 24|24 | wahr | wahr | wahr | wahr | wahr | Ebene e | 0 | DC | eine und Zweikanal | 3 | |||
145.52 € | 2 | 7 Arbeitstage | 22.6 | 117 | 106 | wahr | falsch | -|- | -|- | -|- | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | - | - | - | - | - |
Loading...
Modell | Grundgerät | Release-Verzögerung(s) | -|- | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Mit Starteingabe | falsch | Mit Rückkopplungsschaltung | wahr | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt | 0 |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter | 0 | Art der elektrischen Anschluss | Federzuganschluss | Mit Muting-Funktion | falsch |
Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 | - | Mit Genehmigung für BG BIA | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren | falsch | Geeignet zur Überwachung von Ventilen | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Mit Genehmigung nach UL
Schienenmontage möglich
Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V)
Netzspannung Us bei DC(V)
Mit Genehmigung für den TÜV
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern
Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern
Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1
Stopp - Kategorie gem. IEC 60204
Spannungsart zum Betätigen
Auswertung der Eingänge
SIL gemäß IEC 61508
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften