Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2700356
Breite(mm) | 6.8 | Modell | Grundgerät | Höhe(mm) | 93.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 102.5 | Release-Verzögerung(s) | -|- | Mit Genehmigung nach UL | falsch |
Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | falsch | Mit Starteingabe | falsch | Mit Rückkopplungsschaltung | falsch |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter | 0 | Art der elektrischen Anschluss | Schraubverbindung |
Schienenmontage möglich | wahr | Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) | 24|24 | Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) | -|- |
Netzspannung Us bei DC(V) | 20.4|26.4 | Mit Muting-Funktion | falsch | Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 | - |
Mit Genehmigung für den TÜV | wahr | Mit Genehmigung für BG BIA | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen | falsch |
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung | falsch | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren | falsch |
Geeignet zur Überwachung von Ventilen | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 | 0 |
Spannungsart zum Betätigen | DC | Auswertung der Eingänge | einkanalig | SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Koppelrelais, PSR-PS20, die Teilenummer ist 2700356.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2700356.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften