Erweiterungsmodul, PSR-SCP (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702924
2903583
2963734
2981033
2981512
2981677
2981732
2986038
2986096
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Mit Genehmigung nach UL Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter Netzspannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Netzspannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Netzspannung Us bei DC
(V)
Mit Genehmigung für den TÜV Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 Spannungsart zum Betätigen Auswertung der Eingänge SIL gemäß IEC 61508

199.27 €

1 7 Arbeitstage 22.6falsch042|23042|23042|230wahrEbene e0AC/DCeine und Zweikanal3

181.32 €

2 7 Arbeitstage 22.6wahr024|24-|-24|24wahrEbene e0DCeine und Zweikanal3

232.64 €

1 7 Arbeitstage 35.2wahr024|24-|-24|24falschEbene e0AC/DCeine und Zweikanal3

207.61 €

1 7 Arbeitstage 22.6wahr024|2424|2424|24wahrEbene e0AC/DCeine und Zweikanal3

288.71 €

1 7 Arbeitstage 22.6falsch024|24-|-24|24wahrLevel d1DCeinkanalig3

192.09 €

1 7 Arbeitstage 22.6wahr024|24-|-24|24falschEbene e0DCeinkanalig3

285.12 €

1 7 Arbeitstage 22.6falsch024|24-|-24|24wahrLevel d1DCeinkanalig3

1,087.77 €

1 7 Arbeitstage 22.6wahr024|24-|-24|24wahrLevel d0DCeine und Zweikanal2

947.40 €

1 7 Arbeitstage 22.6wahr4-|--|-24|24wahrLevel c0DCeine und Zweikanal1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Erweiterungsgerät Höhe(mm) 99 Tiefe(mm) 114.5
Release-Verzögerung(s) -|- Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme wahr Mit Starteingabe falsch
Mit Rückkopplungsschaltung falsch Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter 0 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Schienenmontage möglich wahr Mit Muting-Funktion falsch Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 -
Mit Genehmigung für BG BIA falsch Kategorie nach EN 954-1 - Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern falsch
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen falsch Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung falsch
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren falsch Geeignet zur Überwachung von Ventilen falsch

Technischer Support