Breite(mm) | 12.6 | Modell | Grundgerät | Tiefe(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Release-Verzögerung(s) | -|- | Mit Genehmigung nach UL | wahr | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | wahr |
Mit Starteingabe | falsch | Mit Rückkopplungsschaltung | wahr | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt | 3 |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter | 0 | Schienenmontage möglich | wahr | Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) | 24|24 |
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) | -|- | Netzspannung Us bei DC(V) | 20.4|26.4 | Mit Muting-Funktion | falsch |
Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 | - | Mit Genehmigung für den TÜV | wahr | Mit Genehmigung für BG BIA | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | wahr | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | falsch |
Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen | wahr | Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung | wahr | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | wahr |
Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren | falsch | Geeignet zur Überwachung von Ventilen | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | Ebene e |
Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 | 0 | Spannungsart zum Betätigen | DC | Auswertung der Eingänge | zweikanalig |
SIL gemäß IEC 61508 | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss
Ausführung
Optionale Eigenschaften