Sicherheitsrelais, PSR-MS20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2904950

Teilenummer
2904950
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

149.00 €

2 75 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 6.8 Modell Grundgerät Höhe(mm) 93.1
Tiefe(mm) 102.5 Release-Verzögerung(s) -|- Mit Genehmigung nach UL wahr
Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme falsch Mit Starteingabe falsch Mit Rückkopplungsschaltung wahr
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt 1 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter 0 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Schienenmontage möglich wahr Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) 24|24 Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei DC(V) 20.4|26.4 Mit Muting-Funktion falsch Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 -
Mit Genehmigung für den TÜV wahr Mit Genehmigung für BG BIA falsch Kategorie nach EN 954-1 -
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern wahr Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen wahr
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung falsch Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern wahr Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren falsch
Geeignet zur Überwachung von Ventilen falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 Level c Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 0
Spannungsart zum Betätigen DC Auswertung der Eingänge einkanalig SIL gemäß IEC 61508 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsrelais, PSR-MS20, die Teilenummer ist 2904950.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2904950.

Technischer Support