Koppelrelais, PSR-PC51

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2702522
2702523
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Art der elektrischen Anschluss

360.41 €

1 7 Arbeitstage 112.2Schraubverbindung

360.41 €

1 7 Arbeitstage 117.4Federzuganschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 17.5 Modell Grundgerät Tiefe(mm) 114.5
Release-Verzögerung(s) -|- Mit Genehmigung nach UL wahr Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme wahr
Mit Starteingabe falsch Mit Rückkopplungsschaltung falsch Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt 1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter 0 Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt 0 Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter 0
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter 0 Schienenmontage möglich wahr Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) -|-
Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung Us bei DC(V) 20.4|26.4 Mit Muting-Funktion falsch
Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 - Mit Genehmigung für den TÜV falsch Mit Genehmigung für BG BIA falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern falsch Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern falsch
Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen falsch Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung falsch Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern falsch
Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren falsch Geeignet zur Überwachung von Ventilen falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 - Spannungsart zum Betätigen DC Auswertung der Eingänge eine und Zweikanal
SIL gemäß IEC 61508 -

Technischer Support