Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Modell | Grundgerät | Tiefe(mm) | 114.5 | Release-Verzögerung(s) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Mit Genehmigung nach UL | wahr | Mit abnehmbaren Baugröße der Klemme | wahr | Mit Starteingabe | falsch |
Mit Rückkopplungsschaltung | falsch | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, unverzögert, mit Kontakt | 1 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevant, verzögert, mit Kontakt | 0 |
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, unverzögerte Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, sicherheitsrelevante, verzögerte Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, mit Kontakt | 0 |
Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, mit Kontakt | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, unverzögert, Halbleiter | 0 | Anzahl der Ausgänge, Signalfunktion, verzögert, Halbleiter | 0 |
Schienenmontage möglich | wahr | Netzspannung Us bei AC 50 Hz(V) | -|- | Netzspannung Us bei AC 60 Hz(V) | -|- |
Netzspannung Us bei DC(V) | 20.4|26.4 | Mit Muting-Funktion | falsch | Art der Sicherheit gem. IEC 61496-1 | - |
Mit Genehmigung für den TÜV | falsch | Mit Genehmigung für BG BIA | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Not-Aus-Schaltkreisen | falsch |
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Absicherung | falsch | Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern | falsch | Geeignet zur Überwachung von Tastsensoren | falsch |
Geeignet zur Überwachung von Ventilen | falsch | Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 | - | Stopp - Kategorie gem. IEC 60204 | - |
Spannungsart zum Betätigen | DC | Auswertung der Eingänge | eine und Zweikanal | SIL gemäß IEC 61508 | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften