Universal-Stromwandler, MCR-SL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2308027
2308030
2308043
2308072
2308085
2308098
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Primärer Bemessungsstrom
(A)

321.97 €

1 7 Arbeitstage 100

321.97 €

1 7 Arbeitstage 200

347.00 €

1 7 Arbeitstage 300

386.39 €

1 7 Arbeitstage 400

386.39 €

1 7 Arbeitstage 500

386.39 €

1 7 Arbeitstage 600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell - Genauigkeitsklasse - Kalibriert falsch
Breite Öffnung(mm) - Höhe(mm) - Öffnungsdurchmesser(mm) 32
Anzahl der primären Eingänge 1 Mit Kupfer - Schnappbefestigung -
Anschluss Schraubverbindung Sekundäre Scheinleistung(VA) - Sekundärer Bemessungsstrom(A) -
Überstrombegrenzungsfaktor - Mit Absicherung -

Technischer Support