Stromwandler, PACT MCR-V2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2276117
2276133
2276146
2276159
2276162
2276175
2276188
2276395
2276463
2277174
2277200
2277624
2277831
2277857
2277873
2277909
2277912
2277925
2277938
2277967
2905879
2905882
2905883
2905885
2905889
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Öffnungsdurchmesser
(mm)
Primärer Bemessungsstrom
(A)
Sekundärer Bemessungsstrom
(A)

49.21 €

4 23 Arbeitstage 421505

49.21 €

4 7 Arbeitstage 422505

49.21 €

4 23 Arbeitstage 423005

49.21 €

4 7 Arbeitstage 425005

49.21 €

4 23 Arbeitstage 426005

49.21 €

4 23 Arbeitstage 427505

49.21 €

4 23 Arbeitstage 4215005

104.76 €

2 40 Arbeitstage 8525005

49.21 €

4 23 Arbeitstage 4210005

49.21 €

4 23 Arbeitstage 426005

49.21 €

4 23 Arbeitstage 4212505

31.15 €

6 7 Arbeitstage 281255

31.15 €

6 7 Arbeitstage 28805

31.15 €

6 7 Arbeitstage 282005

58.29 €

4 7 Arbeitstage 522005

58.24 €

4 7 Arbeitstage 524005

58.24 €

4 23 Arbeitstage 525005

58.24 €

4 23 Arbeitstage 526005

58.24 €

4 23 Arbeitstage 527505

58.24 €

4 7 Arbeitstage 5212505

49.00 €

4 23 Arbeitstage 332001

49.00 €

4 23 Arbeitstage 332501

49.00 €

4 7 Arbeitstage 334001

79.52 €

3 19 Arbeitstage 528001

132.95 €

2 23 Arbeitstage 8520001

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Anbringbarer Stromwandler Genauigkeitsklasse - Kalibriert falsch
Breite Öffnung(mm) - Höhe(mm) - Anzahl der primären Eingänge 1
Mit Kupfer - Schnappbefestigung - Anschluss Schraubverbindung
Sekundäre Scheinleistung(VA) - Überstrombegrenzungsfaktor FS 5 Mit Absicherung -

Technischer Support