Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1033483 |
1033485 |
2904921 |
2904922 |
2904923 |
2906231 |
2906233 |
2906234 |
2910325 |
2910326 |
2910327 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
445.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | |||
680.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | |||
419.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | |||
419.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | |||
419.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | |||
524.94 € | 1 | 47 Arbeitstage | |||
1,002.50 € | 1 | 33 Arbeitstage | |||
524.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | |||
419.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | |||
453.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | |||
453.24 € | 1 | 68 Arbeitstage |
Loading...
Modell | Anbringbarer Stromwandler | Genauigkeitsklasse | 1 | Kalibriert | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Breite Öffnung(mm) | - | Höhe(mm) | - | Öffnungsdurchmesser(mm) | - |
Anzahl der primären Eingänge | - | Mit Kupfer | - | Primärer Bemessungsstrom(A) | 4000 |
Schnappbefestigung | - | Anschluss | - | Sekundäre Scheinleistung(VA) | - |
Sekundärer Bemessungsstrom(A) | - | Überstrombegrenzungsfaktor | - | Mit Absicherung | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften