Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3071400
Farbe | Grau | Breite(mm) | 68 | Modell | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 140.5 | Tiefe(mm) | 218 | RAL-Nummer | - |
Maximale Belastbarkeit(kg) | - | Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) | - | Geeignet für Gehäuse Tiefe(mm) | - |
Werkstoff | Kunststoff | Geeignet für die Höhe(mm) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelführungssystem, CGS, die Teilenummer ist 3071400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3071400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften