Feldanschlusskasten aus Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2316417
2316420
2316433
2316446
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Werkstoff

2,253.32 €

1 61 Arbeitstage 355.6304.8Rostfreier Stahl

3,823.69 €

1 70 Arbeitstage 254254Rostfreier Stahl

2,264.45 €

1 98 Arbeitstage 355.6304.8Sonstige

2,142.92 €

1 61 Arbeitstage 254254Rostfreier Stahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Tiefe(mm) 127 RAL-Nummer 7004
Mit Montageplatte falsch Anzahl der TÜREN 1 Anzahl der Sperren -
EMV-Version falsch Mit verglaster Tür falsch Werkstoffgüte -
Schlagfestigkeit - Schutzart (IP) IP66 Geeignet für die Aufstellung im Freien wahr
Geeignet für die metrische Montage falsch Montageplatte tiefenverstellbar falsch Tackable wahr
Mit Tür falsch Wand möglich wahr Oberflächenbehandlung Sonstige
Mit rückseitiger Tür falsch Wand einbauen - Schrägdach -
Bodenverlegung möglich wahr Mastbefestigung - Schutzart (IP) (NEMA) -

Technischer Support