Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3071410
Farbe | Grau | Breite(mm) | 63 | Modell | - |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 54.5 | Tiefe(mm) | 214 | RAL-Nummer | - |
Maximale Belastbarkeit(kg) | - | Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) | - | Geeignet für Gehäuse Tiefe(mm) | - |
Werkstoff | Kunststoff | Geeignet für die Höhe(mm) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckung, CGS-AH, die Teilenummer ist 3071410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3071410.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften