Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1097085
Breite(mm) | 300 | Höhe(mm) | 400 | Tiefe(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | - | Eingehendes Kabel mit maximalem Querschnitt(mm²) | - | Maximale Querschnitt Anschlussleitung(mm²) | - |
Anzahl der Pole | - | Schutzart (IP) | IP54 | Montage entlang des Gehäuses | - |
Montage über Gehäuse | - | Montage unter Gehäuse | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaltgerätekombination, WIL-ID, die Teilenummer ist 1097085.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1097085.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften