Steckerteil, VS-04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1563193

Teilenummer
1563193
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.19 €

100 36 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Breite(mm) - Modell -
Höhe(mm) - Tiefe(mm) - RAL-Nummer -
Maximale Belastbarkeit(kg) - Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) - Geeignet für Gehäuse Tiefe(mm) -
Werkstoff - Geeignet für die Höhe(mm) -

Sie befinden sich auf der Seite für Steckerteil, VS-04, die Teilenummer ist 1563193.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1563193.

Technischer Support