Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1053571 |
1053592 |
1053594 |
1053596 |
1053597 |
1053599 |
1053600 |
1053602 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500.62 € | 1 | 72 Arbeitstage | 400 | 400 | 200 | |||
656.20 € | 10 | 72 Arbeitstage | 400 | 400 | 200 | |||
735.35 € | 10 | 72 Arbeitstage | 500 | 600 | 230 | |||
954.31 € | 10 | 72 Arbeitstage | 500 | 600 | 230 | |||
531.89 € | 10 | 72 Arbeitstage | 400 | 400 | 200 | |||
- | 700.80 € | 10 | 72 Arbeitstage | 400 | 400 | 200 | ||
762.69 € | 10 | 72 Arbeitstage | 500 | 600 | 230 | |||
998.78 € | 10 | 72 Arbeitstage | 500 | 600 | 230 |
Loading...
Verbindungsausführung | - | Eingehendes Kabel mit maximalem Querschnitt(mm²) | - | Maximale Querschnitt Anschlussleitung(mm²) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | - | Schutzart (IP) | IP65 | Montage entlang des Gehäuses | - |
Montage über Gehäuse | - | Montage unter Gehäuse | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften