Kabelführungssystem, CGSA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3071401

Teilenummer
3071401
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.66 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grau Breite(mm) 68 Modell -
Höhe(mm) 140.5 Tiefe(mm) 218 RAL-Nummer -
Maximale Belastbarkeit(kg) - Geeignet für die Breite des Gebäudegebäudes(mm) - Geeignet für Gehäuse Tiefe(mm) -
Werkstoff Kunststoff Geeignet für die Höhe(mm) -

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelführungssystem, CGSA, die Teilenummer ist 3071401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3071401.

Technischer Support