Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2832991
Halogen | - | Kabelmodell | - | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | - | Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | - | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige | Kabelkonstruktion | - | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Staubschutz, FL RJ45, die Teilenummer ist 2832991.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2832991.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften