Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1400836 |
1404354 |
1405675 |
1405714 |
1405921 |
1406289 |
1412707 |
1413146 |
1415298 |
1415526 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.25 € | 50 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 6.5 | RJ45 8(4) | - | |||
56.45 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 1.5 | RJ45 8(4) | - | |||
39.02 € | 5 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | - | |||
53.75 € | 4 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | - | |||
61.75 € | 3 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | - | |||
84.80 € | 3 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
62.57 € | 3 | 18 Arbeitstage | S/UTP | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
222.39 € | 1 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 10 | RJ45 8(4) | - | |||
69.27 € | 3 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 5 | Sonstige | - | |||
92.65 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 5 | RJ45 8(4) | Grau |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften