Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1402129 |
1403157 |
1403535 |
1406085 |
1406247 |
1406399 |
1406519 |
1406603 |
1412082 |
1412383 |
1412503 |
1412590 |
1412820 |
1413095 |
1413324 |
1413476 |
1413599 |
1413683 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.38 € | 50 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 0.25 | RJ45 8(4) | |||
65.95 € | 10 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 0.3 | RJ45 8(4) | |||
79.95 € | 3 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 0.5 | RJ45 8(4) | |||
75.45 € | 3 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
79.89 € | 3 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
79.89 € | 3 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
96.30 € | 2 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
93.20 € | 2 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
112.25 € | 2 | 50 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
- | 2 | auf Anfrage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
133.69 € | 2 | 50 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
- | 2 | auf Anfrage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
84.80 € | 3 | 72 Arbeitstage | S/UTP | 2 | Sonstige | |||
112.57 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
- | 2 | auf Anfrage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
- | 2 | auf Anfrage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
133.58 € | 2 | 18 Arbeitstage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
- | 2 | auf Anfrage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Ausführung
Optionale Eigenschaften