Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1406398 |
1406400 |
1406401 |
1406402 |
1406404 |
1406406 |
1406407 |
1406408 |
1418183 |
1418248 |
1418277 |
1418387 |
1418390 |
1418413 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 7 | auf Anfrage | 0.5 | - | |||
31.57 € | 6 | auf Anfrage | 1.5 | - | |||
38.70 € | 5 | auf Anfrage | 3 | - | |||
42.03 € | 5 | auf Anfrage | 3.5 | - | |||
60.56 € | 4 | auf Anfrage | 7.5 | - | |||
85.22 € | 3 | auf Anfrage | 12.5 | - | |||
97.47 € | 2 | auf Anfrage | 15 | - | |||
122.60 € | 2 | auf Anfrage | 20 | - | |||
24.82 € | 8 | auf Anfrage | 0.3 | Schwarz | |||
28.09 € | 7 | auf Anfrage | 1 | Schwarz | |||
39.49 € | 5 | auf Anfrage | 2 | Schwarz | |||
42.66 € | 5 | auf Anfrage | 2 | Schwarz | |||
- | - | 5 | auf Anfrage | 2 | Schwarz | ||
23.65 € | 8 | auf Anfrage | 0.3 | Schwarz |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | - | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | RJ45 8(4) |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Rasthebelschutz | wahr |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften