Teilenummer
|
---|
1416138 |
1416141 |
1416165 |
1416171 |
1416192 |
1416195 |
1416219 |
1416225 |
1416246 |
1416273 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.17 € | 2 | 21 Arbeitstage | 5 | |||
98.00 € | 2 | 39 Arbeitstage | 5 | |||
119.01 € | 2 | 21 Arbeitstage | 5 | |||
114.89 € | 2 | 43 Arbeitstage | 5 | |||
114.79 € | 2 | 21 Arbeitstage | 5 | |||
111.94 € | 2 | 21 Arbeitstage | 5 | |||
132.95 € | 2 | 21 Arbeitstage | 5 | |||
126.51 € | 2 | 39 Arbeitstage | 5 | |||
113.20 € | 2 | 21 Arbeitstage | 2 | |||
- | - | 3 | auf Anfrage | 2 |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | Sonstige | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | RJ45 8(4) |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | - |
Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften