Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407443 |
1407444 |
1407445 |
1407446 |
1407451 |
1407452 |
1407453 |
1407454 |
1407455 |
1407456 |
1407457 |
1407458 |
1407459 |
1407460 |
1407461 |
1407462 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.80 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | |||
57.15 € | 4 | 43 Arbeitstage | 2 | |||
76.20 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | |||
107.95 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | |||
59.10 € | 4 | 43 Arbeitstage | 1 | |||
65.45 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | |||
84.50 € | 3 | 43 Arbeitstage | 5 | |||
116.25 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | |||
72.00 € | 3 | 43 Arbeitstage | 1 | |||
78.35 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | |||
97.40 € | 2 | 43 Arbeitstage | 5 | |||
129.15 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | |||
66.40 € | 3 | 43 Arbeitstage | 1 | |||
72.75 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | |||
91.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | 5 | |||
123.55 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | SF/UTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Schwarz |
Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften