Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1406122 |
1406123 |
1406124 |
1406126 |
1408739 |
1408741 |
1408742 |
1416741 |
1416743 |
1416744 |
1416746 |
1416749 |
1416750 |
1416751 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.05 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | RJ45 8(4) | Grau | |||
63.29 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
64.57 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
37.24 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
56.23 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 0.5 | Sonstige | Schwarz | |||
55.00 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 0.5 | Sonstige | Schwarz | |||
47.40 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 0.5 | RJ45 8(4) | Grau | |||
39.00 € | 5 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
61.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | Schwarz | |||
99.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 10 | Sonstige | Schwarz | |||
62.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
85.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | Schwarz | |||
62.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
85.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | Schwarz |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften