Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1405743 |
1405772 |
1405992 |
1406030 |
1412024 |
1412736 |
1412765 |
1412943 |
1412972 |
1413492 |
1413612 |
1415351 |
1415403 |
1415555 |
1415584 |
1415885 |
1415982 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.23 € | 4 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | |||
52.59 € | 4 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | |||
93.30 € | 2 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
90.20 € | 3 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
99.00 € | 2 | 36 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
79.78 € | 3 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 2 | Sonstige | |||
76.72 € | 3 | 18 Arbeitstage | S/UTP | 2 | Sonstige | |||
102.20 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
99.15 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | |||
252.70 € | 1 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 10 | RJ45 8(4) | |||
246.26 € | 1 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 10 | RJ45 8(4) | |||
82.40 € | 3 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 5 | Sonstige | |||
79.30 € | 3 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 5 | Sonstige | |||
109.70 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
106.70 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
130.20 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 5 | RJ45 8(4) | |||
124.20 € | 2 | 22 Arbeitstage | S/FTP | 5 | RJ45 8(4) |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | - | Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Ausführung
Optionale Eigenschaften