Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1080538 |
1080539 |
1080540 |
1080542 |
1423703 |
1423704 |
1423705 |
1423706 |
1423707 |
1423708 |
1423709 |
1423710 |
1423711 |
1423712 |
1423713 |
1423714 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
57.55 € | 4 | 43 Arbeitstage | 1 | Sonstige | |||
65.15 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | Sonstige | |||
87.95 € | 3 | 43 Arbeitstage | 5 | Sonstige | |||
125.95 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | Sonstige | |||
27.00 € | 7 | 43 Arbeitstage | 1 | Sonstige | |||
34.60 € | 6 | 43 Arbeitstage | 2 | Sonstige | |||
57.40 € | 4 | 43 Arbeitstage | 5 | Sonstige | |||
95.40 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | Sonstige | |||
46.40 € | 4 | 43 Arbeitstage | 1 | Sonstige | |||
54.00 € | 4 | 43 Arbeitstage | 2 | Sonstige | |||
76.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | 5 | Sonstige | |||
114.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | Sonstige | |||
39.25 € | 5 | auf Anfrage | 1 | RJ45 8(4) | |||
46.85 € | 4 | auf Anfrage | 2 | RJ45 8(4) | |||
69.65 € | 3 | auf Anfrage | 5 | RJ45 8(4) | |||
107.65 € | 2 | auf Anfrage | 10 | RJ45 8(4) |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | Sonstige | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | Rasthebelschutz | falsch |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Ausführung
Optionale Eigenschaften