Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1412376 |
1420373 |
1420374 |
1420375 |
1420376 |
1420377 |
1420418 |
1420496 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.01 € | 50 | auf Anfrage | Sonstige | 3 | |||
29.09 € | 7 | auf Anfrage | Sonstige | 1 | |||
34.69 € | 6 | auf Anfrage | Sonstige | 2 | |||
39.60 € | 5 | auf Anfrage | Sonstige | 3 | |||
51.00 € | 4 | auf Anfrage | Sonstige | 5 | |||
64.57 € | 3 | auf Anfrage | Sonstige | 7.5 | |||
45.46 € | 4 | auf Anfrage | Sonstige | 4 | |||
507.94 € | 1 | auf Anfrage | - | 100 |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | RJ45 8(4) | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | Rasthebelschutz | wahr |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften