Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.90 € | 5 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | |||
49.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | |||
65.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | |||
91.60 € | 2 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | |||
50.90 € | 4 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | |||
56.20 € | 4 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | |||
72.10 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | |||
98.60 € | 2 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | |||
65.10 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | |||
70.40 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | |||
86.30 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | |||
112.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | |||
56.60 € | 4 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | |||
61.90 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | |||
77.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | |||
104.30 € | 2 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | |||
40.80 € | 5 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 1 | |||
45.55 € | 4 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 2 | |||
59.80 € | 4 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 5 | |||
83.55 € | 3 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 10 | |||
40.80 € | 5 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 1 | |||
45.55 € | 4 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 2 | |||
59.80 € | 4 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 5 | |||
65.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 1 | |||
70.35 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | |||
84.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | |||
108.35 € | 2 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 10 | |||
65.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 1 | |||
70.35 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | |||
84.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | |||
108.35 € | 2 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 10 | |||
39.65 € | 10 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 1 | |||
82.85 € | 3 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 10 |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | Rasthebelschutz | wahr |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften