Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1408941 |
1408942 |
1408943 |
1408945 |
1408959 |
1408961 |
1408962 |
1408963 |
1408972 |
1408974 |
1408975 |
1408976 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.20 € | 2 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | |||
101.69 € | 2 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | |||
118.06 € | 2 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | |||
145.09 € | 2 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | |||
96.62 € | 2 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | |||
72.02 € | 3 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | |||
77.83 € | 3 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | |||
127.67 € | 2 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | |||
115.53 € | 2 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 5 | |||
95.88 € | 2 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 1 | |||
100.74 € | 2 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 2 | |||
140.03 € | 2 | 22 Arbeitstage | Sonstige | 10 |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | RJ45 8(4) | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Sonstige | Rasthebelschutz | wahr |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften