Konfektioniertes Ethernet-Kabel, NBC-R4QC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1408946
1408947
1408948
1408964
1408965
1408966
1408967
1408977
1408978
1408979
1408980
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelmodell Länge
(m)

111.94 €

2 21 Arbeitstage SF/UTP5

86.70 €

3 22 Arbeitstage SF/UTP1

95.67 €

2 22 Arbeitstage SF/UTP2

122.28 €

2 22 Arbeitstage SF/UTP5

95.83 €

2 22 Arbeitstage SF/UTP1

102.43 €

2 22 Arbeitstage SF/UTP2

155.23 €

2 22 Arbeitstage SF/UTP10

109.51 €

2 39 Arbeitstage Sonstige5

89.97 €

3 39 Arbeitstage Sonstige1

94.93 €

2 39 Arbeitstage Sonstige2

134.22 €

2 39 Arbeitstage Sonstige10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Pinbelegung 1:1 Außenhülle färben Sonstige
Kategorie Sonstige AWG-Größe - Hülse separat aufsteckbar Aufsetzen
Art des Verbinders der Anschluss 1 RJ45 8(4) Art des Verbinders der Anschluss 2 RJ45 8(4) Kabelkonstruktion Sonstige
Feuerhemmende Version - Farbe Hülse separat aufsteckbar Schwarz Rasthebelschutz wahr
NVP-Wert(%) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support