Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2891181 |
2891288 |
2891369 |
2891372 |
2891385 |
2891482 |
2891576 |
2891589 |
2891686 |
2891783 |
2891877 |
2891880 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.32 € | 5 | 32 Arbeitstage | 0.3 | |||
37.31 € | 5 | 7 Arbeitstage | 0.5 | |||
104.03 € | 2 | 32 Arbeitstage | 12.5 | |||
118.58 € | 2 | 32 Arbeitstage | 15 | |||
41.20 € | 4 | 32 Arbeitstage | 1 | |||
42.80 € | 4 | 32 Arbeitstage | 1.5 | |||
143.54 € | 2 | 7 Arbeitstage | 20 | |||
44.97 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | |||
50.85 € | 4 | 7 Arbeitstage | 3 | |||
62.05 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | |||
90.31 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | |||
77.34 € | 2 | 32 Arbeitstage | 7.5 |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | - | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | - | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige |
Kabelkonstruktion | - | Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | - |
Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften