PROFINET-Patchkabel, NBC-R4AC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1408968
1408969
1408970
1408971
1420378
1420379
1420380
1420382
1420383
1420419
1421569
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelmodell Länge
(m)

28.09 €

7 7 Arbeitstage -1

32.95 €

6 7 Arbeitstage -2

47.73 €

4 7 Arbeitstage -5

72.28 €

3 7 Arbeitstage -10

78.20 €

3 75 Arbeitstage Sonstige10

105.34 €

2 75 Arbeitstage Sonstige15

29.09 €

7 75 Arbeitstage Sonstige1

40.08 €

5 75 Arbeitstage Sonstige3

51.00 €

4 75 Arbeitstage Sonstige5

45.46 €

4 43 Arbeitstage Sonstige4

64.57 €

10 75 Arbeitstage Sonstige7.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Pinbelegung 1:1 Außenhülle färben Sonstige
Kategorie Sonstige AWG-Größe - Hülse separat aufsteckbar Aufsetzen
Art des Verbinders der Anschluss 1 RJ45 8(4) Art des Verbinders der Anschluss 2 RJ45 8(4) Kabelkonstruktion Sonstige
Feuerhemmende Version - Farbe Hülse separat aufsteckbar Schwarz Rasthebelschutz wahr
NVP-Wert(%) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support