Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407725 |
1407754 |
1407932 |
1407961 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
62.41 € | 3 | 21 Arbeitstage | Sonstige | - | |||
62.41 € | 3 | 21 Arbeitstage | Sonstige | Schwarz | |||
85.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | RJ45 8(4) | Grau | |||
85.40 € | 3 | 21 Arbeitstage | RJ45 8(4) | Grau |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | SF/UTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 5 | Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Rasthebelschutz | wahr |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften