Netzwerkkabel, NBC-M12MSD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1038729
1038730
1038731
1038732
1038733
1038735
1038737
1038738
1038739
1038746
1038747
1038749
1081453
1093490
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelmodell Länge
(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2 Farbe Hülse separat aufsteckbar

55.20 €

4 43 Arbeitstage Sonstige1SonstigeSchwarz

112.05 €

2 auf Anfrage Sonstige10RJ45 8(4)Schwarz

74.05 €

3 auf Anfrage Sonstige5RJ45 8(4)Schwarz

51.25 €

4 auf Anfrage Sonstige2RJ45 8(4)Schwarz

43.65 €

5 auf Anfrage Sonstige1RJ45 8(4)Schwarz

99.80 €

2 43 Arbeitstage Sonstige10SonstigeSchwarz

61.80 €

3 43 Arbeitstage Sonstige5SonstigeSchwarz

62.80 €

3 43 Arbeitstage Sonstige2SonstigeSchwarz

123.60 €

2 43 Arbeitstage Sonstige10SonstigeSchwarz

31.40 €

6 43 Arbeitstage Sonstige1SonstigeSchwarz

39.00 €

5 43 Arbeitstage Sonstige2SonstigeSchwarz

85.60 €

3 43 Arbeitstage Sonstige5SonstigeSchwarz

543.40 €

5 auf Anfrage Sonstige73SonstigeSchwarz

58.05 €

50 43 Arbeitstage SF/UTP3RJ45 8(4)Grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Pinbelegung 1:1 Außenhülle färben Sonstige
Kategorie Sonstige AWG-Größe - Hülse separat aufsteckbar Aufgeformt
Art des Verbinders der Anschluss 1 Sonstige Kabelkonstruktion Sonstige Feuerhemmende Version -
Rasthebelschutz falsch NVP-Wert(%) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support